Volant plein avec trou de centrage acier inoxydable naturel 06276-01-4152X00
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Matériau : Inox 1.4301
- Autres modèles en Inox disponibles sur demande
Unité de vente
€158.81
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Volant plein
Modèle 1
avec trou de centrage
Type de produit
poignée tournante
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
152,4
L3=hauteur
38,1
Code acier
1.4301
D2
19,05
D3
38,1
L1
22,1
L2
12,7
L4
63,5
Poignée
poignée pivotante
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
Inox 1.4301.
Finition
Tourné, naturel.
Moyeu avec trou de fixation central.
Moyeu avec trou de fixation central.
Sur demande
Inox 1.4401.
Inox 1.4404.
Inox 1.4571.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.