{"product":{"productId":"agid.26993","price":33.45,"name":"VOLANT D1=125, FORME:B TROU LISSE AVECRAINURE A, D2=12, ALUMINIUM NOIR,COMP:THERMOPLASTIQUE, PIÈCES EN ACIER :ACIER, POIGNÉE CYLINDRIQUE TOURNA"},"currency":"EUR"}
Volant
aluminium
noir
laqué poudre
- Design moderne
- noir ou argent
- Multiples possibilités de raccordement
- PoignÈe cylindrique tournante
Unité de vente
€33.45
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Volant
Forme
B
Type de produit
poignée tournante
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
thermoplastique
Couleur du corps de base
noir
Surface
corps
laqué poudre
D1=Diamètre extérieur
125
D2=Alésage de fixation
12
L3=hauteur
36
A
42
B3
4
D3
31
D4
19,9
D5
M6
D7
M6
H
18,3
H2
6,5
L
96
L1
18
L2
60
Matériau pièces en acier
acier
RoHS
true
T
13,8
Type de forme
trou lisse avec rainure, avec trou transversal
poignée
poignée cylindrique tournante
Description
Matière
Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition
Noir ou avec revêtement par poudre argent.
Nota
Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.
Montage
Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés. Pour le montage, l'axe de la poignée doit être vissé dans l'alésage.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Contenu de la livraison
Volant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07375 Rondelle.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.