EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
Product type
fixed grip
Main material
aluminium
Main colour
black powder-coated
Component material
thermoset
D1=Outside diameter
100
D2=Fastening hole
12H7
L3=height
34
B3
4
D3
31
L1
17
T
13,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Thermolaqué noire.
La jante est tournée.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté