FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Volant plein
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Type de produit
poignée fixe
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
D1=Diamètre extérieur
160
D2=Alésage de fixation
16H7
L3=hauteur
40
B3
5
D3
40
L1
20
T
18,3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Décolleté et poli. Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande
Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté