Disc handwheel reamed hole aluminium 06275-0250X22
- Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils
- Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12
Sales unit
€66.99
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
250
D2=Fastening hole
22H7
L3=height
49
D3
50
L1
28
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
Volant plein aluminium.
Finition
Décolleté et poli. Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.