{"product":{"productId":"agid.18406","price":0.88,"name":"ÉCROU H AVEC BRIDE DIN6923, M10, SW=15,ACIER 8 GALVANISÉE"},"currency":"EUR"}
Écrou H
avec bride
acier
galvanisée
Unité de vente
€0.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou H
Finition 1
avec bride
Type de produit
Écrou
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
galvanisée
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
H=Hauteur
10
SW=largeur de clé
15
C
1,5
Classe de résistance
8
D1
21,8
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.