FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou H
Finition 1
avec bride
Type de produit
Écrou
EN
EN 1661
Matière du corps de base
acier
Surface corps
galvanisée
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
16
SW=largeur de clé
24
C
2,4
Classe de résistance
8
D1
34,5
Mode de fixation
tête hexagonale
RoHS
true

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté