{"product":{"productId":"agid.18406","price":0.22,"name":"ÉCROU H AVEC BRIDE EN1661 DIN6923, M04,SW=7, ACIER INOX. A2 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Écrou H
avec bride
acier inoxydable A2
naturel
Unité de vente
0,22 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou H
Finition 1
avec bride
Type de produit
Écrou
EN
EN 1661
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M4
G=filetage / pour filetage
M4
H=Hauteur
4,65
SW=largeur de clé
7
C
0,9
D1
10
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.