Écrou H
avec bride
acier
galvanisée
Unité de vente
0,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou H
Finition 1
avec bride
Type de produit
écrou
Norme DIN
6923
Norme EN
1661
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M06
G=filetage / pour filetage
M06
H=Hauteur
6
SW=Largeur de clé
10
C
1,1
Classe de résistance
8
Classe de résistance
8
D1
14,2
Type de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.