FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
DIN
similaire à DIN 6923
EN
similaire à EN 1661
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M5
H=Hauteur
5
SW=largeur de clé
8
C
1
D1
11,8
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté