Écrou hexagonal avec embase et dents acier naturel (noir) 07216-408
- Raccord sûr
- Tout desserrage intempestif du raccord est empêché
- Réutilisables plusieurs fois
- Surface trempée
Unité de vente
€1.52
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec embase et dents
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
7
SW=largeur de clé
13
Classe de résistance
10
D1
18,2
N
(nombre)
48
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Surface trempée 550 HV min.
Nota
Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Les écrous sont réutilisables plusieurs fois.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.