EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 1804
Product type
nut
Main material
stainless steel A2
B=slot width
6
D1=Thread
M20x1,5
D2=Outside diameter
36
H=Height
8
D3
30
H1
0,5
Kind of fastening
Hook wrench
Steel code
1.4301
T
2,5
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
Acier de cémentation.

Inox A2.
Finition
Forme W = bruni. Forme H = trempé, surfaces planes rectifiées.
Nota
Forme H : acier cémenté, à l’exception du filetage.
Les deux surfaces planes sont rectifiées.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté