{"product":{"productId":"agid.4180","price":4.47,"name":"ÉCROU À ENCOCHES AVEC BAGUEELASTIC-STOPP D1=M24X1,5 ACIER DEDÉCOLLETAGE, COMP:POLYAMIDE, D2=38"},"currency":"EUR"}
Écrou à encoches
avec bague elastic-stopp
acier de décolletage
zingué
- Plaque de fixation non nécessaire
- Résistants à l'essence et à l’huile
- Résistent aux vibrations et oscillations les plus fortes
- Utilisables comme écrous de réglage
Unité de vente
4,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou à encoches
Finition 1
avec bague elastic-stopp
Type de produit
Écrou
Matière du corps de base
acier de décolletage
Matière des composants
polyamide
Surface
corps
zingué
D1=Filetage
M24x1,5
D2=Diamètre extérieur
38
G=filetage / pour filetage
M24X1,5
H=Hauteur
10,7
B
max.
10,7
D3
33
H
min.
6,2
H1
6,2
H2
0,5
Mode de fixation
Clé à ergot
O
5
RoHS
true
T
2,5
Description
Matière
Acier de décolletage. Bague : polyamide (température : 100 °C max.).
Finition
Zingué.
Nota
L‘utilisation des écrous à encoches avec bague Elastic-Stop permet de supprimer le fraisage de la rainure d‘arrêt. La bague en polyamide est résistante à l‘essence et à l‘huile. Les écrous à encoches avec bague peuvent être utilisés plusieurs fois. Ils résistent aux plus fortes vibrations indépendamment du couple de serrage et c‘est pourquoi ils peuvent être également utilisés comme des écrous de réglage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.