{"product":{"productId":"agid.18390","price":2.04,"name":"ÉCROU H AVEC BRIDE DIN980, M14, SW=22,FORME:V, ACIER 8 GALVANISÉE"},"currency":"EUR"}
Écrou H
avec bride
acier
galvanisée
- Version : acier ou Inox A2
Unité de vente
2,04 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou H
Forme
V
Finition 1
avec bride
Type de produit
Écrou
DIN
DIN 980
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
galvanisée
D=Filetage
M14
G=filetage / pour filetage
M14
H=Hauteur
14
SW=largeur de clé
22
Classe de résistance
8
E
23,9
M
7,7
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Écrous hexagonaux avec attache DIN 980 de forme V (tout métal, monobloc).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Indication de dessin
a) Acier
b) Inox
b) Inox
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.