FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou H
Finition 1
avec bride
Finition 2
forme basse
Type de produit
écrou
DIN
DIN 985
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
polyamide
Surface corps
galvanisée
D=Filetage
M14
G=filetage / pour filetage
M14
H=Hauteur
14
SW=largeur de clé
22
Classe de résistance
8
E
23,9
M
9,5
Mode de fixation
tête hexagonale
RoHS
true

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.

Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté