FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou H
Finition 1
avec bride
Finition 2
forme haute
Type de produit
écrou
Norme DIN
DIN 982
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
polyamide
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
18
SW=Largeur de clé
24
Classe de résistance
8
Classe de résistance
8
E
26,76
M
14,1
Type de fixation
tête hexagonale

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.

Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.

M4 selon la norme DIN EN ISO 7040.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté