{"product":{"productId":"agid.23984","price":5.27,"name":"ÉCROU BORGNE M10, SW=16 ACIER INOX. A41.4404, POLI"},"currency":"EUR"}
Écrou borgne
acier inoxydable A4
poli
- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
Unité de vente
€5.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou borgne
Type de produit
écrou
Matière du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
corps
poli
Code acier
1.4404
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
SW=largeur de clé
16
B
1
C
2
D1
20
H
14
Mode de fixation
tête hexagonale
R1
32
T
10
Type de conditionnement
unitaire
W
30
Description
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
La surface de l'écrou borgne est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de l'écrou est hémisphérique avec une dépouille. La hauteur totale est volontairement basse afin de réduire au maximum les contours gênants éventuels.
Sur demande
Filetage en pouces, différentes hauteurs disponibles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.