{"product":{"productId":"agid.4117","price":3.45,"name":"ÉCROU BORGNE SIMILAIRES À DIN1587, M08,SW=13, ACIER 8 BRUNI"},"currency":"EUR"}
Écrou borgne
acier
bruni
- Offre une sécurité élevée grâce à sa forme fermée
Unité de vente
3,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou borgne
Type de produit
Écrou
DIN
similaires à DIN 1587
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
bruni
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
15
SW=largeur de clé
13
Classe de résistance
8
H1
6,5
L
11
Mode de fixation
tête hexagonale
RoHS
true
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 8, bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.