Écrou marteau pour rainure en T acier zingué 07090-0805015
- Élément de fixation universel
- Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants
- Raccord sûr et conducteur d'électricité
- Montage facile, peuvent être engagés par le dessus
Unité de vente
€0.87
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou marteau
Modèle 1
pour rainure en T
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
H=Hauteur
6
B
7,7
H1
4,5
H2
1,5
L1
16
Largeur de rainure
8
N
7,7
Type
B
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Élément de fixation universel. L'écrou marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.