{"product":{"productId":"agid.32846","price":0.84,"name":"TASSEAU POUR RAINURE EN TÉ D=M06 ACIER"},"currency":"EUR"}
Tasseau
pour rainure en Té
acier
zingué
- Élément de fixation universel
- Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants
- Raccord sûr et conducteur d'électricité
- Montage facile, peuvent être engagés par le dessus
Unité de vente
0,84 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tasseau
Finition 1
pour rainure en Té
Type de produit
Écrou
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
H=Hauteur
7,3
B
9,7
H1
5,8
H2
1,5
L1
19
Largeur
de la
rainure
10
Mode de fixation
filetage
N
9,7
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Élément de fixation universel. L'écrou marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.