FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tasseau
Finition 1
pour rainure en Té
Type de produit
Écrou
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
7,3
B
9,7
H1
5,8
H2
1,5
L1
19
Largeur de la rainure
10
Mode de fixation
filetage
N
9,7

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Élément de fixation universel. L'écrou marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté