FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou Papillon
Forme
AM
Type de produit
Écrou
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
H=Hauteur
10,5
A max.
22
D2 max.
11
H1
4
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les écrous papillon peuvent être serrés et (le plus souvent) desserrés à la main, sans outil.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté