{"product":{"productId":"agid.18469","price":0.67,"name":"ÉCROU PAPILLON M08, FORME:AMÉRICAIN,ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Écrou Papillon
acier
zingué
- Peuvent être serrés sans outil
Unité de vente
0,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou Papillon
Forme
AM
Type de produit
écrou
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
14,8
A
max.
30,3
D2
max.
14
H1
5,4
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les écrous papillon peuvent être serrés et (le plus souvent) desserrés à la main, sans outil.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.