Écrou tendeur acier zingué 07222-20
- Conformes à la liste des règles de construction A
- Avec marquage
- Filetage à droite ou à gauche
Sales unit
8,76 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Turnbuckle nut
DIN
DIN 1479
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Thread
M20
G=thread / for thread
M20
H=Height
95
SW=key width
30
D2
21
D4
4
Kind of fastening
hex head
Load
capacity
N
48000
M
24
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Écrous tendeurs de forme hexagonale. Filetage à droite d'un côté, à gauche de l'autre.
Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.
Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.
Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.
Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.