{"product":{"productId":"agid.18360","price":2.42,"name":"ECROU DE TENSION DIN1479, M10, SW=17,ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Ecrou de tension
acier
zingué
- Conformes à la liste des règles de construction A
- Avec marquage
- Filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
€ 2,42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ecrou de tension
Type de produit
Écrou
DIN
DIN 1479
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D1=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
H=Hauteur
45
SW=largeur de clé
17
Charge
N
11400
D4
4
M
33
Mode de fixation
tête hexagonale
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Écrous tendeurs de forme hexagonale. Filetage à droite d'un côté, à gauche de l'autre.
Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.
Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.
Les écrous tendeurs sont conformes à la liste A des règles de construction (« Bauregelliste ») et portent le sigle du certificat de conformité (« Übereinstimmungszertifikat ») délivré par un organisme de certification reconnu.
Le diamètre du noyau du taraudage peut être plus grand, sans que le fonctionnement ne s'en trouve affecté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.