FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
à coussinet sphérique
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
22,5
SW=largeur de clé
19
D1
25
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement ou Inox A2.
Finition
Acier:
Traité: résistance 900 N / mm², bruni.
Acier inoxydable:
Traité: résistance 900 N / mm², naturel.
Nota
Rondelle concave sertie (monobloc).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté