Écrou à encoches acier bright 07590-05-048
- Fixation de paliers sur des arbres
- Universels
- Facilite le montage de paliers
Sales unit
4,58 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 70852
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
B=slot width
8
D1=Thread
M48x1,5
D2=Outside diameter
65
H=Height
8
D3
57
Steel code
1.0503
T
3,3
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
Acier, 1.0503.
Finition
Acier de classe de résistance 17H, brut ou zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.