EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 70852
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
B=slot width
11
D1=Thread
M80X1,5
D2=Outside diameter
100
H=Height
10
D3
91
Steel code
1.0503
T
4,3
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
Acier, 1.0503.
Finition
Acier de classe de résistance 17H, brut ou zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté