FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou À Encoches
DIN
DIN 981
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel
Code acier
1.0503
B=largeur de la rainure
6
D1=Filetage
M45x1,5
D2=Diamètre extérieur
65
H=Hauteur
10
D3
56
RoHS
true
T
2,5
UNSPSC Code
31161508

Description

Matière
Acier.

Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté