EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 981
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
B=slot width
5
D1=Thread
M30x1,5
D2=Outside diameter
45
H=Height
7
D3
38
Steel code
1.4301
T
2
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
Acier.

Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté