FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou H
Finition 1
avec bride ou nervure
Type de produit
écrou
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel (noir)
D=Filetage
M5
G=filetage / pour filetage
M5
H=Hauteur
4,3
SW=largeur de clé
8
Classe de résistance
10
D1
11,2
Mode de fixation
tête hexagonale
N (nombre)
28
RoHS
true

Description

Matière
Acier.
Finition
poli (noir) ou électrozingué.
Surface trempée 550 HV min.
Nota
Les dents s'insèrent dans la matière. On obtient ainsi un blocage qui empêche le desserrage de l'assemblage. Les écrous sont réutilisables plusieurs fois.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté