{"product":{"productId":"agid.24880","price":7.07,"name":"ÉCROU BORGNE DESIGN HYGIÉNIQUE, AVECJOINT, M08, SW=13, ACIER INOX. A41.4404 NON POLI"},"currency":"EUR"}
Écrou borgne
Design hygiénique
acier inoxydable A4
non poli
- Inox 1.4404.
- Taille M4 - M16
- Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable
- Matériaux de qualité alimentaire
- Géométrie optimisée pour le nettoyage
Unité de vente
7,07 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou borgne
Modèle 1
Design hygiénique
Modèle 2
avec joint
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
non poli
Code acier
1.4404
D1=Diamètre
18
D2=Diamètre
19,74
D=Filetage
M8
SW=largeur de clé
13
T=profondeur de filetage
9,6
H
2,5
K
18,1
L1
11,7
R
3
Type de conditionnement
unitaire
Type de fixation
tête hexagonale
Description
Description du produit
Le système de vis Hygienic DESIGN a été développé spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. L'utilisation simple et rapide des produits grâce à une bague d'étanchéité prémontée vient compléter l'ensemble.
Matière
Écrou H : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.
Finition
Écrou H : inox poli ou non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Attention
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Contenu de la livraison
Écrou H avec bague d'étanchéité.
Sur demande
Finitions spéciales.
Finition filetée
M4 - M16.
Indication de dessin
1) Écrou H
2) Bague d'étanchéité
2) Bague d'étanchéité
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis H en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Vis H en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.