FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
DIN
DIN 980
Forme
V
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
20
SW=largeur de clé
30
Classe de résistance
10
E
32,95
M
11
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Écrous hexagonaux avec attache DIN 980 de forme V (tout métal, monobloc).

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Indication de dessin
a) Acier
b) Inox
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté