FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
forme basse
DIN
similaires à DIN 985
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
polyamide
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
20
SW=largeur de clé
30
Classe de résistance
70
E
32,95
M
14
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.

Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté