EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with clamping element
Version 2
low form
DIN
similar to DIN 985
Product type
nut
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
Component material
polyamide
D=Thread
M3
H=Height
4
SW=key width
5,5
E
6,08
Kind of fastening
hex head
M
2,4
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.

Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +120 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought