Hexagon nut with clamping element steel electro zinc-plated 07213-312
- Sécurité à action radiale contre le desserrage de l'écrou
- Plage de température -50 °C jusqu'à +120 °C
Sales unit
1,25 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
with clamping element
Version 2
high form
DIN
DIN 982
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
Component
material
polyamide
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
H=Height
14
SW=key width
19
E
21,1
Grade
10
Kind of fastening
hex head
M
10,37
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.
Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.
En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
M4 selon la norme DIN EN ISO 7040.
Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.
En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
M4 selon la norme DIN EN ISO 7040.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +120 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.