{"product":{"productId":"agid.25154","price":9.53,"name":"ÉCROU BORGNE DIN917 FORME BASSE, M20,SW=30, ACIER 6 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Écrou Borgne
forme basse
acier
naturel
- Acier, acier zingué, inox A2 ou inox A4
- Partie supérieure arrondie fermée
- Protège l’extrémité du filetage
Unité de vente
9,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou Borgne
Finition 1
forme basse
DIN
DIN 917
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D=Filetage
M20
SW=largeur de clé
30
Classe de résistance
6
E
32,95
G
9,3
H
25
R
35
RoHS
true
T
min.
20,58
W
2,5
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 6, poli ou électrozingué.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Nota
Les écrous borgnes servent principalement pour les raccords vissés décoratifs. L’écrou borgne ferme et protège l’extrémité ouverte du filetage. Ils servent également à protéger des coins tranchants des machins, installations, équipements de remise en forme et partout où des personnes ou des objets peuvent être blessés ou endommagés par l’extrémité ouverte du filetage.
Données techniques
À partir de D = M10, les écrous borgnes possèdent une gorge de forme D selon DIN 76-1.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.