{"product":{"productId":"agid.25154","price":24.75,"name":"ÉCROU BORGNE DIN917 FORME BASSE, M30,SW=46, ACIER 6 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Écrou borgne
forme basse
acier
naturel
- Acier, acier zingué, inox A2 ou inox A4
- Partie supérieure arrondie fermée
- Protège l’extrémité du filetage
Unité de vente
€24.75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou borgne
Modèle 1
forme basse
DIN
DIN 917
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M30
SW=largeur de clé
46
Classe de résistance
6
E
50,9
G
12,7
H
34
R
60
T
min.
27,58
W
3
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de résistance 6, brut ou galvanisé.
Acier inoxydable min. A2-70, brut.
Acier inoxydable min. A4-70, brut.
Acier inoxydable min. A2-70, brut.
Acier inoxydable min. A4-70, brut.
Nota
Les écrous borgnes sont principalement utilisés pour les assemblages à vis décoratifs. L’écrou borgne obture et protège l’extrémité filetée ouverte. Ils servent également à protéger contre les arêtes vives sur les machines, installations, appareils de fitness et partout où des personnes ou des objets pourraient être blessés ou endommagés par l’extrémité filetée exposée.
La qualité des écrous borgnes correspond au minimum à la valeur indiquée, mais peut également être supérieure.
La qualité des écrous borgnes correspond au minimum à la valeur indiquée, mais peut également être supérieure.
Données techniques
À partir de D = M10, les écrous borgnes possèdent une gorge de forme D selon DIN 76-1.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.