FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou borgne
Finition 1
forme haute
DIN
DIN 1587
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel
D=Filetage
M14
SW=largeur de clé
22
Classe de résistance
6
D1
20
E
23,9
G
7,3
H
25
M
11
R
10
RoHS
true
T min.
17,65
W
4

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 6, poli ou électrozingué.
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Nota
Les écrous borgnes servent principalement pour les raccords vissés décoratifs. L’écrou borgne ferme et protège l’extrémité ouverte du filetage. Ils servent également à protéger des coins tranchants des machins, installations, équipements de remise en forme et partout où des personnes ou des objets peuvent être blessés ou endommagés par l’extrémité ouverte du filetage.
Données techniques
Conformément à la norme DIN 1587:2021-10, le choix du modèle – à dégagement ou à gorge – s'effectue au choix du fabricant, indépendamment de la taille du filetage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté