{"product":{"productId":"agid.34408","price":0.3,"name":"ECROU CARRE FORME BASSE, DIN562 M08,SW=13, ACIER NATUREL (NOIR)"},"currency":"EUR"}
Écrou carré
forme basse
acier
naturel (noir)
Unité de vente
0,30 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou carré
Finition 1
forme basse
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel (noir)
D=Filetage
M8
SW=largeur de clé
13
H
4
RoHS
true
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de dureté 11H, brut (noir) ou zingué.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Nota
Les écrous carrés conformes à la norme DIN 562, classe de produit B, se caractérisent par leur forme plate.
Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.