Écrou conique avec nervures de blocage acier à revêtement zinc-nickel 07215-10-112
- Montage rapide sans outil de serrage
- Multiples applications
- Absence de rotation lors du montage
- Enfoncement de l’écrou (surface plane)
Unité de vente
2,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou conique
Modèle 1
avec nervures de blocage
Forme
L
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
à revêtement zinc-nickel
D=diamètre extérieur
26,7
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
8,5
D1
5,1
Type de fixation
trou fraisé
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
Les écrous coniques Conu® sont des écrous autobloquants qui peuvent être montés sans outil. De par sa conception, l’écrou est entièrement encastré dans la pièce.
Matière
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Le chambrage doit être conforme à la norme DIN 74, forme F. En raison de l’angle plus important de l’écrou (α) par rapport au chambrage (90°), les nervures de blocage assurent un serrage dans le chambrage. Plus l’écrou s’enfonce dans le chambrage, plus le coefficient de serrage augmente. Cela empêche tout desserrage spontané de l’assemblage.
La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.
La forme S convient aux vis de classe de résistance 8.8.
La forme L convient aux vis de classe de résistance 10.9.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.