Écrou hexagonal à rondelle imperdable acier de traitement bruni, extrémité trempée 07242-20
- Unité compacte
- Préservation des composants
Unité de vente
€57.91
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
à rondelle imperdable
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
Matériau
des composants
polyamide
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
36
SW=largeur de clé
30
A
12
A1
6
A2
11
Classe de résistance
10
D1
36
D2
38
D3
20,5
E
34,6
Type de fixation
tête hexagonale
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
Écrou et rondelle : acier de traitement.
Bague de support : PA 6 noir.
Bague de support : PA 6 noir.
Finition
Écrou et rondelle traités et brunis.
Écrou classe de résistance 10.
Écrou classe de résistance 10.
Avantages
Nous réunissons ce qui ne devrait jamais être séparé : l’écrou et la rondelle, dans un ensemble solidaire.
- Ensemble compact.
- La rondelle est solidaire de l’écrou par l’intermédiaire de la bague support.
- Les composants coûteux, tels que les griffes spéciales, les plateaux de tour, les brides etc. sont protégés par l’écrou à rondelle imperdable.
- Economie d’approvisionnement : une pièce commandée au lieu de deux.
- Ensemble compact.
- La rondelle est solidaire de l’écrou par l’intermédiaire de la bague support.
- Les composants coûteux, tels que les griffes spéciales, les plateaux de tour, les brides etc. sont protégés par l’écrou à rondelle imperdable.
- Economie d’approvisionnement : une pièce commandée au lieu de deux.
Indication de dessin
1) Écrou
2) Bague de liaison
3) Rondelle
2) Bague de liaison
3) Rondelle
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.