Écrou hexagonal 1,5D hoch acier naturel (noir) 07260-20
- Version : acier ou Inox A2
Unité de vente
€3.02
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
1,5D hoch
DIN
DIN 6330
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
H = 1,5 x D
30
H=Hauteur
30
SW=largeur de clé
30
Classe de résistance
10
D1
22
E
34,6
R
27
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 10, brut (noir) ou zingué, passivé bleu.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Nota
Les écrous hexagonaux peuvent être utilisés avec les rondelles concaves 07420 de formes D et G.
07260-808 = inox A4.
07260-808 = inox A4.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.