Hexagon nut 1,5xD high steel galvanised, blue-passivated 07260-208
- Version : acier ou Inox A2
Unité de vente
€0.75
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hexagon nut
Version 1
1,5xD high
DIN
DIN 6330
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised, blue-passivated
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
H = 1,5 x D
12
H=Height
12
SW=key width
13
D1
9
E
14,4
Grade
10
Kind of fastening
hex head
R
11
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 10, bright (black) or galvanised, blue-passivated.
Stainless steel A2-70, bright
Stainless steel A2-70, bright
Note
These hexagon nuts can be used with the conical seats 07420 Form D and G.
07260-808 = A4 stainless steel.
07260-808 = A4 stainless steel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.