FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
1,5D hoch
DIN
DIN 6330
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué, passivé bleu
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
H = 1,5 x D
18
H=Hauteur
18
SW=largeur de clé
18
Classe de résistance
10
D1
14
E
20
R
17
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 10, brut (noir) ou zingué, passivé bleu.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Nota
Les écrous hexagonaux peuvent être utilisés avec les rondelles concaves 07420 de formes D et G.
07260-808 = inox A4.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté