Hexagon nut steel galvanised 07210-210
- Acier
- Classe de résistance 8, 10 ou 12
- Poli ou zingué
Sales unit
€0.23
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
DIN
DIN 934
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
H=Height
8
SW=key width
17
E
18,9
Grade
8
Kind of fastening
hex head
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 8, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Nota
La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.