FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
autotaraudeurs
DIN EN
ähnlich DIN EN 1661
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
revêtement en zinc lamellaire
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
H=Hauteur
6
SW=largeur de clé
10
D1
14,2
Type de fixation
tête hexagonale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les écrous hexagonaux Trimnut® permettent de réparer les filetages rouillés ou encrassés et, grâce à leur fonction d’autotaraudage, de remettre en état les zones endommagées par les chocs. Cela permet d’éviter toute retouche fastidieuse des filetages ou le remplacement de modules entiers.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier à revêtement en zinc lamellaire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought