Écrou hexagonal avec bride acier de traitement revêtement en zinc lamellaire 07217-10-12
- Autotaraudeurs
- Écrou de réparation
Unité de vente
1,71 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
autotaraudeurs
DIN EN
ähnlich DIN EN 1661
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
revêtement en zinc lamellaire
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
12
SW=largeur de clé
18
D1
26
Type de fixation
tête hexagonale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les écrous hexagonaux Trimnut® permettent de réparer les filetages rouillés ou encrassés et, grâce à leur fonction d’autotaraudage, de remettre en état les zones endommagées par les chocs. Cela permet d’éviter toute retouche fastidieuse des filetages ou le remplacement de modules entiers.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier à revêtement en zinc lamellaire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.