FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec embase
Modèle 2
teilbar
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
18
D=Filetage
M8
H=Hauteur
12
SW=largeur de clé
13
Code acier
1.7225
E
14
H1
3,5
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
Description du produit
Les écrous hexagonaux sécables permettent un montage particulièrement simple et rapide, même avec des tiges filetées longues, dans des endroits difficiles d’accès ou avec des filetages endommagés. Ils peuvent être positionnés et serrés latéralement, sans avoir à retirer d’autres composants. Idéaux pour la maintenance dans des environnements corrosifs ou des applications avec des possibilités d’usinage limitées. Les deux moitiés sont bloquées par une résistance, mais peuvent être séparées à l’aide de l’outil de montage. Les résistances sont conformes aux normes industrielles.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Avantages
- Gain de temps lors des opérations répétitives de montage, de pré-assemblage et d’installation.
- Montage possible même en cas d’inaccessibilité.
Sur demande
Autres tailles et matériaux.
Accessoire
07240-15 Outils de montage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté