EN
Choose your language
Désignation
Anneau élastique
Modèle 1
pour perçage
DIN
DIN 472
Type de produit
Anneau
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D1=Pour diamètre
28
H=Hauteur
1,2
A
4,8
B
2,9
Code acier
1.4122
D2
29,4
D3
30,1
D4
17,9
D5
2
M
1,3
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 472 sont des éléments de sécurité destinés aux alésages. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage

2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté